Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3076038
Misura prodotto (altezza)(mm) | 51.2 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 93.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 2.2 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Blu | Tipo di accessorio (connettori) | Supporto per etichette doppio | Compatibile con (dettagli) | Serie UTI |
Si trova sulla pagina di Staffa di base per serie UTI, il codice articolo è il seguente: 3076038.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3076038.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali