Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1898622
Allowable Current(A) | 8 | Wire connection method | Crimpatura | Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) | 1.00 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) | 0.50 | Numero di pin | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 2.60 |
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 2.20 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 19.50 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 4.00 |
Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | MCC-MT | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Inserto femmina MCC-MT 0.5–1.0 BAND, il codice articolo è il seguente: 1898622.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1898622.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali