Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3190658
Allowable Current(A) | 12 | Wire connection method | Crimpatura | Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) | 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) | 1.50 | Numero di pin | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 4.15 |
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 2.60 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 18.80 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 4.00 |
Materiale contatto | Lega di rame | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | MSTBC-MT |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Inserto femmina MSTBC-MT 1.5–2.5 BA, il codice articolo è il seguente: 3190658.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3190658.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali