Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3190577 |
3190580 |
3190593 |
3190603 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale massima (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale minima (flessibile) (mm²) | Lunghezza striscia (max.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 800 | 7 giorni | 1.00 | 0.50 | 3.50 | |||
0.23 € | 800 | 7 giorni | 2.50 | 1.50 | 4.00 | |||
0.23 € | 4000 | 7 giorni | 2.50 | 1.50 | 4.00 | |||
0.23 € | 4000 | 7 giorni | 1.00 | 0.50 | 3.50 |
Loading...
Allowable Current(A) | 12 | Wire connection method | Crimpatura | Numero di pin | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 4.20 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 2.10 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 24.90 |
Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | ICC-MT | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²)
Lunghezza striscia (max.)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali