Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1670248
Profilo connettore | integrato | Angolo di attacco(°) | 180 | Temperatura massima(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -40 | Numero di pin | 3 | Corrente nominale(A) | 4 |
Tensione nominale(V) | 125 | Collegamento (componenti) | IDC | Tipo connettore | Presa |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore filo | Serie (connettori) | QUICKON | Standard | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA |
Si trova sulla pagina di Connettori conduttore Q, il codice articolo è il seguente: 1670248.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1670248.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali