Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cavo rotondo VIP-CAB-FLK16/FR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2900131
2900132
2900133
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza cavo
(m)

47.65 €

4 giorni 1

50.20 €

4 giorni 1.50

52.75 €

4 giorni 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore ad angolo retto Contenuto(pz) 1 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.14
Temperatura massima(°C) +50 Temperatura minima(°C) -20 Numero di pin 16
Corrente nominale(A) 1 Tensione nominale(V) 60 Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Lato collegamento B (sensori/attuatori) Connettore a bordo scheda Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Connettore a bordo scheda Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico