Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1414992 |
1415004 |
1415017 |
1415036 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro cavo (mm) | Temperatura massima (°C) | Numero di pin | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.75 € | 6 | 98 giorni | 4.8 | +85 | 2 | DEUTSCH DT04 | Senza alogeni | |||
38.13 € | 5 | 98 giorni | 5.2 | +80 | 3 | DEUTSCH DT06 | Senza alogeni | |||
42.72 € | 5 | 98 giorni | 5.7 | +80 | 4 | DEUTSCH DT06 | Senza alogeni | |||
66.14 € | 3 | 98 giorni | 6.5 | +80 | 6 | DEUTSCH DT06 | - |
Loading...
Profilo connettore | Tipo dritto | Lunghezza cavo(m) | 0.60 | Diametro esterno(mm) | 1.69 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.75 | Temperatura minima(°C) | -20 | Corrente nominale(A) | 8 |
Tensione nominale(V) | 48 | Valore nominale IP | IP67 | Colore cavo | Nero |
Codifica | A | Materiale guaina | PUR | Materiale contatto | Placcatura in nichel |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | DEUTSCH DT06 | Connettore standard | DEUTSCH | Tipo connettore | Presa |
Con tenuta | A scatto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Diametro cavo(mm)
Temperatura massima(°C)
Numero di pin
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali