Codice articolo del costruttore: 2713706
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 14.57 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2713706
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 45 | Dimensione prodotto (altezza)(mm) | 114.5 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio chiaro | Materiale | Poliammide | Tipo di alloggiamento (categoria) | Alloggiamento su guida DIN |
Numero di pin | 32 | Tipo (varie) | Alloggiamento completo con connettore bus inserito su guida DIN |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento su guida ME MAX 45, il codice articolo è il seguente: 2713706.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2713706.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali