Guida di montaggio con profilo a G non forata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1201280

Codice componente
1201280
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

205.79 €

5 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 32 Dimensione prodotto (altezza)(mm) 15 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 2000
Colore Rame Tipo di accessorio alloggiamento (categoria) Guida Caratteristiche custodia Senza fori
Materiale Rame Prodotti per uso industriale

Si trova sulla pagina di Guida di montaggio con profilo a G non forata, il codice articolo è il seguente: 1201280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1201280.

Supporto tecnico