Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 161.6 | Dimensione prodotto (altezza)(mm) | 8 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Policarbonato (PC) | Tipo di alloggiamento (categoria) | Custodia per guida DIN (coperchio) | Compatibile con (dettagli) | BC 161.6 |
Tipo (varie) | Copertura |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali