Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2896157
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 35.6 | Dimensione prodotto (altezza)(mm) | 8 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio chiaro | Materiale | Policarbonato (PC) | Tipo di alloggiamento (categoria) | Custodia per guida DIN (coperchio) |
Compatibile con (dettagli) | BC 35.6 | Tipo (varie) | Copertura |
Si trova sulla pagina di Custodia per guida (coperchio) BC 35.6, il codice articolo è il seguente: 2896157.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2896157.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali