Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1206599
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 35 | Dimensione prodotto (altezza)(mm) | 15 | Materiale | Acciaio zincato |
---|---|---|---|---|---|
Compatibile con (dettagli) | Assemblaggio guida di montaggio | Tipo (varie) | Con fori |
Si trova sulla pagina di Guida di montaggio con profilo di copertura NS, il codice articolo è il seguente: 1206599.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1206599.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali