Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1459663
Tensione nominale(V) | 690 | Valore nominale IP | IP69K | AWG | 16–14 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro cavo(mm) | 11–6 | Misura prodotto (diam.)(mm) | 34.6 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 42.2 |
Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione connettore(mm²) | 2.5 mm² (max) | Gamma temperatura(°C) | -25 - +85 |
Numero di pin | 4+PE | Colore | Nero | Materiale contatto | PA |
Collegamento (componenti) | IDC | Tipo di connettore (categoria) | Dado per connettore a banana | Serie (connettori) | QUICKON |
Contatto guida (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Dado QPD, il codice articolo è il seguente: 1459663.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1459663.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali