Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1641594
Corrente nominale(A) | 15 | Valore nominale IP | IP65 | AWG | 18–16 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro cavo(mm) | 6–12 | Sezione connettore(mm²) | 0.75–1.5mm² | Numero di pin | 3 |
Colore | Nero | Materiale custodia | PA 6,6 | Materiale contatto | CuZn |
Collegamento (componenti) | Spina tipo C CEE 7/16 4.8 mm | Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN | Con tenuta | QUICKON |
Si trova sulla pagina di Passaparete Q 1.5 / 3FL, il codice articolo è il seguente: 1641594.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1641594.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali