• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Spina IB L2-M ESTOP-ADAP

Spina IB L2-M ESTOP-ADAP

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2819189

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 29.78

Tempi di consegna: 7 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2819189

Codice componente
2819189
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.78 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 48 Connection direction Forma a Y Valore nominale IP IP67
Gamma temperatura(°C) -25 - +90 Numero di pin 3 Codifica A
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Adattatore Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Splitter/adattatore per sensore/attuatore Merci industriali

Si trova sulla pagina di Spina IB L2-M ESTOP-ADAP, il codice articolo è il seguente: 2819189.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2819189.

Supporto tecnico