Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Connettore a innesto QPD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1582372
1582638
1582639
1582640
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro cavo
(mm)
Sezione connettore
(mm²)
Gamma temperatura
(°C)
Numero di pin

11.25 €

4 giorni ---40 - +854

11.30 €

4 giorni ---40 - +853

11.30 €

4 giorni 6–102.5 mm² (max)-30 - +954

11.30 €

4 giorni 9 - 142.5 mm² (max)-40 - +854

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di attacco(°) 180 Contenuto(pz) 1 Colore Nero
Collegamento (componenti) Con perforazione d'isolante Tipo connettore Connettore filo Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana
Serie (connettori) QUICKON Standard conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico