Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1404642
Connection direction | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 | Sezione connettore(mm²) | 1.50 mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 4 | Codifica | S | Collegamento (componenti) | Terminale a vite |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M12, tipo dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore a innesto SACC-M12FSS, il codice articolo è il seguente: 1404642.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1404642.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali