Connettore a innesto SACC-M12FST

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1404644

Codice componente
1404644
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.47 €

8 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 63 Connection direction Tipo dritto Valore nominale IP IP67
Sezione connettore(mm²) 1.50 mm² (max) Numero di pin 4 Codifica T
Collegamento (componenti) Terminale a vite Lato collegamento tipo di filettatura M12 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore a innesto SACC-M12FST, il codice articolo è il seguente: 1404644.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1404644.

Supporto tecnico