Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1426313 |
1426314 |
1426315 |
1426316 |
1441008 |
1441011 |
1441037 |
1441040 |
1441053 |
1441066 |
1441079 |
1521575 |
1521588 |
1641701 |
1641756 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore nominale IP | Diametro cavo (mm) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | Colore | Materiale contatto | Superficie di contatto | Collegamento (componenti) | Lato collegamento tipo di filettatura | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.76 € | 12 | 7 giorni | - | 2.50 - 5 | - | 0.75–1.50mm² | 3 | Nero | CuZn | Ni/Au | Con perforazione d'isolante | M8 | - | - | Maschio | |||
15.76 € | 12 | 7 giorni | - | 2.50 - 5 | - | 0.75–1.50mm² | 3 | Nero | CuZn | Ni/Au | Con perforazione d'isolante | M8 | - | - | Presa | |||
17.52 € | 11 | 7 giorni | - | 2.50 - 5 | - | 0.75–1.50mm² | 4 | Nero | CuZn | Ni/Au | Con perforazione d'isolante | - | - | - | Maschio | |||
17.52 € | 11 | 7 giorni | - | 2.50 - 5 | - | 0.75–1.50mm² | 4 | Nero | CuZn | Ni/Au | Con perforazione d'isolante | - | - | - | Presa | |||
12.95 € | 15 | 11 giorni | [Disponibile] IP67 | - | 1.25 | 0.25 mm² (max) | 3 | - | - | - | Con perforazione d'isolante | M8 | Spina M8, tipo dritto | Personalizzabile | Maschio | |||
14.35 € | 13 | 7 giorni | [Disponibile] IP67 | - | 1.25 | 0.25 mm² (max) | 4 | - | - | - | Con perforazione d'isolante | M8 | Spina M8, tipo dritto | Personalizzabile | Maschio | |||
14.35 € | 13 | 7 giorni | [Disponibile] IP67 | - | 1.55 | 0.50mm² (max) | 4 | - | - | - | Con perforazione d'isolante | M8 | Spina M8, tipo dritto | Personalizzabile | Maschio | |||
12.95 € | 15 | 7 giorni | [Disponibile] IP67 | - | 1.25 | 0.25 mm² (max) | 3 | - | - | - | Con perforazione d'isolante | M8 | Presa M8, tipo dritto | Personalizzabile | Presa | |||
14.35 € | 13 | 7 giorni | [Disponibile] IP67 | - | 1.25 | 0.25 mm² (max) | 4 | - | - | - | Terminale a vite | M8 | Presa M8, tipo dritto | Personalizzabile | Presa | |||
12.95 € | 15 | 7 giorni | [Disponibile] IP67 | - | 1.55 | 0.50mm² (max) | 3 | - | - | - | Con perforazione d'isolante | M8 | Presa M8, tipo dritto | Personalizzabile | Presa | |||
14.35 € | 13 | 7 giorni | [Disponibile] IP67 | - | 1.55 | 0.50mm² (max) | 4 | - | - | - | Terminale a vite | M8 | Presa M8, tipo dritto | Personalizzabile | Presa | |||
11.70 € | 16 | 7 giorni | [Disponibile] IP67 | - | 1.60 | 0.34 mm² (max) | 4 | - | - | - | Terminale a spinta | M12 | Maschio M12, dritto | Personalizzabile | Maschio | |||
11.70 € | 16 | 7 giorni | [Disponibile] IP67 | - | 1.60 | 0.34 mm² (max) | 4 | - | - | - | Terminale a vite | M12 | Presa M12, tipo dritto | Personalizzabile | Presa | |||
11.70 € | 16 | 7 giorni | [Disponibile] IP67 | - | 1.60 | 0.34 mm² (max) | 4 | - | - | - | Terminale a vite | M12 | Presa M12, tipo dritto | Personalizzabile | Presa | |||
11.70 € | 16 | 7 giorni | [Disponibile] IP67 | - | 2.60 | 0.75mm² (max) | 4 | - | - | - | Terminale a vite | M12 | Presa M12, tipo dritto | Personalizzabile | Presa |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Codifica | A | Connettore standard | Connettore per sensore |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Valore nominale IP
Diametro cavo(mm)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore(mm²)
Numero di pin
Colore
Materiale contatto
Superficie di contatto
Collegamento (componenti)
Lato collegamento tipo di filettatura
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Tipo connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali