Codice articolo del costruttore: 1403627
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 38.86 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tensione nominale: 24 V
Connection direction: [Altro] Forma a Y
Valore nominale IP: [Disponibile] IP67
Gamma temperatura: -25 - +90 °C
Numero di pin: 3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1403627
Codice componente
|
---|
1403627 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Connection direction | Valore nominale IP | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Colore | Superficie di contatto | Lato collegamento tipo di filettatura | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.86 € | 5 | 7 giorni | 24 | [Altro] Forma a Y | [Disponibile] IP67 | -25 - +90 | 3 | Nero | Ni/Au | M12 | Maschio M12, dritto | Presa M12, tipo dritto | Connettore per sensore | Adattatore | Sì |
Loading...
Materiale contatto | CuZn | Codifica | A | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Splitter/adattatore per sensore/attuatore |
---|
Si trova sulla pagina di Distributore a Y SAC-3P-M12Y, il codice articolo è il seguente: 1403627.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1403627.
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Connection direction
Valore nominale IP
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Colore
Superficie di contatto
Lato collegamento tipo di filettatura
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Connettore standard
Tipo connettore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1511789 |
1514016 |
1527618 |
1683413 |
1683455 |
1683471 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Connection direction | Valore nominale IP | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Colore | Superficie di contatto | Lato collegamento tipo di filettatura | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.24 € | 10 | 7 giorni | - | [Altro] Forma a Y | [Disponibile] IP67 | -25 - +90 | 4 | Verde | Ni/Au | M12 | Maschio M12, dritto | Presa M12, tipo dritto | Connettore per sensore | Adattatore | Sì | ||||
27.24 € | 10 | 7 giorni | - | - | [Disponibile] IP65 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
105.31 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | - | [Altro] Forma a Y | [Disponibile] IP67 | -25 - +90 | 4 | Nero | Ni/Au | M12 | Maschio M12, dritto | Presa M12, tipo dritto | Connettore per sensore | Adattatore | Sì | |||
27.24 € | 10 | 7 giorni | 48 | [Altro] Forma a Y | [Disponibile] IP67 | -25 - +90 | 4 | Verde | Ni/Au | M12 | Maschio M12, dritto | Presa M12, tipo dritto | Connettore per sensore | Adattatore | Sì | ||||
27.24 € | 10 | 7 giorni | 48 | [Altro] Forma a Y | [Disponibile] IP67 | -25 - +90 | 4 | Verde | Ni/Au | M12 | Maschio M12, dritto | Presa M12, tipo dritto | Connettore per sensore | Adattatore | Sì | ||||
27.24 € | 10 | 7 giorni | - | [Altro] Forma a Y | [Disponibile] IP67 | -25 - +90 | 3 | Verde | Ni/Au | M12 | Maschio M12, dritto | Presa M8, tipo dritto | Connettore per sensore | Adattatore | Sì |