Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1546068
Tensione nominale(V) | 48 | Connection direction | Forma a Y | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | -25 - +90 | Numero di pin | 5 | Colore | Verde |
Materiale contatto | CuZn | Codifica | A | Superficie di contatto | Ni/Au |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Presa M12, tipo dritto |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Adattatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Splitter/adattatore per sensore/attuatore |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Distributore a Y SAC-5P-Y / 2XFS, il codice articolo è il seguente: 1546068.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1546068.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali