Spina da incasso sistema bus SACC-E, M12-SPEEDCON, codifica D, montaggio anteriore, fili singoli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1551558

Codice componente
1551558
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.62 €

14 84 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(m) 0.5 Diametro esterno(mm) 1.20 Sezione connettore (max)(mm²) 0.34
Gamma temperatura(°C) -40 - +85 Numero di pin 4 Corrente nominale(A) 4
Tensione nominale(V AC) 250 Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Codifica D Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore Bus
Tipo connettore Maschio Materiale guaina PUR Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore
Connection direction Montaggio Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Lato collegamento B (sensori/attuatori) Spina M12, integrata

Si trova sulla pagina di Spina da incasso sistema bus SACC-E, M12-SPEEDCON, codifica D, montaggio anteriore, fili singoli, il codice articolo è il seguente: 1551558.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1551558.

Supporto tecnico