Spina da incasso sistema bus SACC-E, presa M12 SPEEDCON, codifica D, montaggio anteriore / a vite, con filo TPE litz

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1535202

Codice componente
1535202
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.04 €

13 53 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(m) 0.5 Numero di pin 4 Corrente nominale(A) 4
Tensione nominale(V AC) 250 Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Codifica D Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Presa Materiale guaina PUR Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore
Connection direction Integrato Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Lato collegamento B (sensori/attuatori) Femmina M12, incorporata

Si trova sulla pagina di Spina da incasso sistema bus SACC-E, presa M12 SPEEDCON, codifica D, montaggio anteriore / a vite, con filo TPE litz, il codice articolo è il seguente: 1535202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1535202.

Supporto tecnico