Spina da incasso sistema bus SACCEC, M12, codifica A, montaggio anteriore / a vite, con cavo bus

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1525623
1525636
1525649
1525652
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)

46.41 €

4 72 giorni 0.5

48.42 €

4 7 giorni 1

52.85 €

4 72 giorni 2

66.11 €

3 72 giorni 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(mm) 1.95 Sezione connettore(mm²) 0.25 Gamma temperatura(°C) -40 - +85
Numero di pin 5 Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore Bus Tipo connettore Maschio Materiale guaina PUR
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore Connection direction Montaggio Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Spina M12, integrata

Supporto tecnico