Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Diametro esterno(mm) | 1.95 | Sezione connettore(mm²) | 0.25 | Numero di pin | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V AC) | 60 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | A | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Presa | Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Connection direction | Integrato | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, incorporata |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Attributi opzionali