Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Diametro esterno(mm) | 0.98 | Sezione connettore(mm²) | 0.14 | Numero di pin | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 60 | Valore nominale IP | IP67 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | D | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa | Materiale guaina | PUR |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Connection direction | Integrato | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, incorporata |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Attributi opzionali