Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1535215
Lunghezza(m) | 0.5 | Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V AC) | 250 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Codifica | D | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Presa | Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Connection direction | Integrato | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, incorporata |
Si trova sulla pagina di Spina da incasso sistema bus SACC-EC, presa M12 SPEEDCON, codifica D, montaggio frontale / a vite con filettatura M16, con filo TPE litz da 0.5m, il codice articolo è il seguente: 1535215.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1535215.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali