Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore a innesto sistema bus SACC, maschio M12 angolato, codifica A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1553653

Codice componente
1553653
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

32.40 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction ad angolo retto Valore nominale IP IP67 Diametro esterno(mm) 1.60
Sezione connettore(mm²) 0.34 mm² (max) Contenuto(pz) 1 Gamma temperatura(°C) -40 - +85
Numero di pin 8 Codifica A Collegamento (componenti) Con perforazione d'isolante
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Maschio M12 Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile
Connettore standard Connettore Bus Tipo connettore Maschio Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati per sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore a innesto sistema bus SACC, maschio M12 angolato, codifica A, il codice articolo è il seguente: 1553653.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1553653.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico