Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Corrente nominale(A) | 1.75 | Connection direction | ad angolo retto | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(mm) | 1.60 | Gamma temperatura(°C) | -40 - +85 | Numero di pin | 4 |
Codifica | D | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12 | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore Bus |
Tipo connettore | Maschio | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Sezione connettore(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali