Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Connection direction | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 | Sezione connettore(mm²) | 0.75mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | -40 - +85 | Numero di pin | 5 | Codifica | B |
Collegamento (componenti) | Terminale a vite | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore Bus | Tipo connettore | Maschio |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali