Connettore a innesto sistema bus SACC, maschio M12 tipo dritto, codifica D

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1521258
1521261
1543223
1554513
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore
(mm²)
Collegamento (componenti)

25.63 €

8 7 giorni --0.75mm² (max)Terminale a vite

25.63 €

8 7 giorni --0.75mm² (max)Terminale a vite

25.27 €

8 7 giorni 1.751.600.34 mm² (max)Con perforazione d'isolante

25.17 €

8 7 giorni 1.751.60-Con perforazione d'isolante

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto Valore nominale IP IP67 Gamma temperatura(°C) -40 - +85
Numero di pin 4 Codifica D Lato collegamento tipo di filettatura M12
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Maschio M12, dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Connettore standard Connettore Bus
Tipo connettore Maschio Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati per sensore/attuatore

Supporto tecnico