Connettore a innesto sistema bus SACC, femmina M12 angolato, codifica A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1553666

Codice componente
1553666
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.18 €

5 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction ad angolo retto Valore nominale IP IP67 Diametro esterno(mm) 1.60
Sezione connettore(mm²) 0.34 mm² (max) Numero di pin 8 Codifica A
Collegamento (componenti) Con perforazione d'isolante Lato collegamento tipo di filettatura M12 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Femmina M12, ad angolo retto
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati per sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore a innesto sistema bus SACC, femmina M12 angolato, codifica A, il codice articolo è il seguente: 1553666.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1553666.

Supporto tecnico