Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1424672 |
1508365 |
1553640 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.18 € | 8 | 7 giorni | - | 0.50mm² (max) | 5 | Connettore a innesto | |||
34.51 € | 6 | 7 giorni | - | 0.75mm² (max) | 5 | Terminale a vite | |||
41.91 € | 5 | 7 giorni | 1.60 | 0.34 mm² (max) | 8 | Con perforazione d'isolante |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 | Codifica | A |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M12, tipo dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore(mm²)
Numero di pin
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali