Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Corrente nominale(A) | 1.75 | Connection direction | Tipo dritto | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(mm) | 1.60 | Numero di pin | 4 | Codifica | D |
Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M12, tipo dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Sezione connettore(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali