Connettore a T sistema bus SAC-M12T / 2XM12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1559783

Codice componente
1559783
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.10 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 48 Connection direction Forma a T Valore nominale IP IP67
Gamma temperatura(°C) -25–80 Numero di pin 4 Codifica A
Lato collegamento tipo di filettatura M12 SPEEDCON Lato collegamento A (sensori/attuatori) Maschio M12, dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Adattatore Con tenuta A vite
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Con schermatura Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Splitter/adattatore per sensore/attuatore Merci industriali

Si trova sulla pagina di Connettore a T sistema bus SAC-M12T / 2XM12, il codice articolo è il seguente: 1559783.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1559783.

Supporto tecnico