Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tensione nominale(V) | 690 | Valore nominale IP | IP69K | AWG | 16–14 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione connettore(mm²) | 2.5 mm² (max) | Numero di pin | 4+PE |
Colore | Nero | Materiale contatto | Con placcatura in argento | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante |
Tipo connettore | Connettore filo | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Serie (connettori) | QUICKON |
Contatto guida (PE) | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro cavo(mm)
Gamma temperatura(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali