Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1641578
Valore nominale IP | IP69K | AWG | 18–16 | Diametro cavo(mm) | 6–12 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione connettore(mm²) | 0.75–1.5mm² | Gamma temperatura(°C) | -40 - +85 |
Numero di pin | 3 + PE | Colore | Verde | Materiale custodia | PA |
Materiale contatto | CuZn, placcatura in stagno | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante | Tipo connettore | Connettore filo |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Con tenuta | Bloccaggio a vite | Serie (connettori) | QUICKON |
Standard | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | Contatto guida (PE) | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore per cavo con tecnologia di attacco rapido QUICKON, il codice articolo è il seguente: 1641578.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1641578.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali