Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Connettore SACC, maschio M12 tipo dritto SPEEDCON, codifica D

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1414089

Codice componente
1414089
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

22.70 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valore nominale IP IP65 Contenuto(pz) 1 Numero di pin 4
Materiale contatto CuZn Codifica D Superficie di contatto Ni/Au
Collegamento (componenti) Crimpatura Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore SACC, maschio M12 tipo dritto SPEEDCON, codifica D, il codice articolo è il seguente: 1414089.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1414089.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico