Codice articolo del costruttore: 1422844
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 51.79 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1422844
Corrente nominale(A) | 0.5 | Tensione nominale(V) | 48 | Valore nominale IP | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 8 | Codifica | X | Collegamento (componenti) | Crimpatura |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore SACC, maschio M12 tipo dritto, codifica X, collegamento a crimpare, con schermatura, il codice articolo è il seguente: 1422844.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1422844.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali