Inserto portacontatti SACC, con anello di giunzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1419988
1440915
1440928
1440931
1440944
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione connettore
(mm²)
Numero di pin Codifica

3.23 €

60 68 giorni 0.34 mm² (max)5A

3.23 €

60 68 giorni 0.34 mm² (max)5B

3.63 €

50 68 giorni 0.25 mm² (max)8A

3.23 €

60 68 giorni 0.34 mm² (max)4A

3.23 €

60 68 giorni 0.34 mm² (max)4D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valore nominale IP IP67 Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Lato collegamento tipo di filettatura M12
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Montaggio a contatto Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore
Merci industriali

Supporto tecnico