Codice articolo del costruttore: 1613542
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 13.09 €
Tempi di consegna: 82 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1613542
Connection direction | verticale | Valore nominale IP | IP67 | Livello di contaminazione | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 17 | Corrente di prova(A) | Ciascun contatto di alimentazione: 3.6 | Tensione nominale | 60V/AC/DC |
Colore | Argento | Materiale custodia | Metallo | Tipi di montaggio | M18 x 0.75 |
Collegamento (componenti) | Crimpatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M17 | Tipo connettore | Presa |
Con tenuta | Speedcon | Tipo (misc.) | Montaggio pannello anteriore |
Si trova sulla pagina di Connettore per dispositivo per montaggio a parete anteriore / posteriore, il codice articolo è il seguente: 1613542.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1613542.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali