Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1684030 |
1684043 |
1684072 |
1684085 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Lunghezza cavo (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Numero di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.00 € | 2 | 40 giorni | 48 | 5 | 1.30 | 0.34 | 12 | |||
131.68 € | 2 | 40 giorni | 48 | 10 | 1.30 | 0.34 | 12 | |||
156.50 € | 2 | 40 giorni | - | 5 | 1.50 | 0.50 | 19 | |||
195.89 € | 1 | 40 giorni | - | 10 | 1.50 | 0.50 | 19 |
Loading...
Connection direction | ad angolo retto | Valore nominale IP | IP67 | Colore cavo | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guaina | PUR | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, ad angolo retto | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Presa | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Lunghezza cavo(m)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore(mm²)
Numero di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali