Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1424659 |
1424667 |
1693429 |
1694279 |
1694282 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco | Valore nominale IP | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Materiale contatto | Superficie di contatto | Collegamento (componenti) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.38 € | 8 | 7 giorni | - | [Disponibile] IP65 | - | - | - | 5 | - | - | CuSn | Ni/Au | Connettore a innesto | Femmina M12, ad angolo retto | - | - | - | - | |||
23.87 € | 8 | 7 giorni | - | [Disponibile] IP67 | - | 0.50mm² (max) | -40 - +85 | 4 | - | - | - | - | Connettore a innesto | Maschio M12 | Personalizzabile | Connettore per sensore | Maschio | - | |||
34.19 € | 6 | 7 giorni | Viti | [Disponibile] IP67 | 4-6 | 0.25–0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Viti | Maschio M12 | Personalizzabile | Connettore per sensore | Maschio | Maschio M12, angolato | |||
30.44 € | 6 | 7 giorni | Viti | [Disponibile] IP67 | 4-6 | 0.25–0.75 | -40 - +85 | 4 | 4 | 250 | - | - | Viti | Maschio M12 | Personalizzabile | Connettore per sensore | Maschio | Maschio M12, angolato | |||
34.19 € | 6 | 7 giorni | Viti | [Disponibile] IP67 | 6 - 8 | 0.25–0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Viti | Maschio M12 | Personalizzabile | Connettore per sensore | Maschio | Maschio M12, angolato |
Loading...
Connection direction | ad angolo retto | Codifica | A | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Attacco
Valore nominale IP
Diametro cavo(mm)
Sezione connettore(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Materiale contatto
Superficie di contatto
Collegamento (componenti)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Connettore standard
Tipo connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali