Connettore maschio SACC collegabile sul campo, maschio M12 tipo dritto, con schermatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1403854
1424658
1501540
1511857
1693416
1693830
1694266
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attacco Connection direction Diametro cavo
(mm)
Sezione connettore
(mm²)
Gamma temperatura
(°C)
Numero di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Materiale contatto Superficie di contatto Collegamento (componenti) Lato collegamento B (sensori/attuatori) Connettore standard Tipo connettore Tipo (misc.)

42.16 €

5 7 giorni -----5--CuZnAuViti----

22.57 €

9 7 giorni -[Tipo dritto] Tipo dritto-0.50mm² (max)-40 - +855----Terminale a spintaPersonalizzabileConnettore per sensoreMaschio-

25.63 €

8 7 giorni Viti[Tipo dritto] Tipo dritto6 - 80.25–0.75-40 - +8544250--VitiPersonalizzabileConnettore per sensoreMaschioM12 - A penna, tipo dritto

41.09 €

5 7 giorni Viti[Tipo dritto] Tipo dritto6 - 80,25–0.50-40 - +858230--VitiPersonalizzabileConnettore per sensoreMaschioMaschio M12, tipo dritto

29.16 €

7 7 giorni Viti[Tipo dritto] Tipo dritto4-60.25–0.75-40 - +855460--VitiPersonalizzabileConnettore per sensoreMaschioMaschio M12, tipo dritto

25.63 €

8 7 giorni Viti[Tipo dritto] Tipo dritto4-60.25–0.75-40 - +8544250--VitiPersonalizzabileConnettore per sensoreMaschioM12 a penna tipo dritto

29.05 €

7 7 giorni Viti[Tipo dritto] Tipo dritto6 - 80.25–0.75-40 – +85°C5460--VitiPersonalizzabileConnettore per sensoreMaschioMaschio M12, tipo dritto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Valore nominale IP IP67 Codifica A Lato collegamento tipo di filettatura M12
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Maschio M12, dritto Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Supporto tecnico