Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1424653 |
1424656 |
1424690 |
1424694 |
1662984 |
1681143 |
1681499 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco | Connection direction | Valore nominale IP | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Materiale contatto | Superficie di contatto | Collegamento (componenti) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.48 € | 15 | 7 giorni | - | [Angolo] ad angolo retto | [Disponibile] IP65 | - | 0.50mm² (max) | -40 - +85 | 5 | - | - | - | - | Terminale a spinta | Femmina M12, ad angolo retto | Personalizzabile | Connettore per sensore | Presa | - | |||
10.82 € | 17 | 7 giorni | - | - | [Disponibile] IP65 | - | - | - | 4 | - | - | CuSn | Ni/Au | Connettore a innesto | Maschio M12, dritto | - | - | - | - | |||
12.48 € | 15 | 7 giorni | - | - | [Disponibile] IP65 | - | - | - | 5 | - | - | CuSn | Ni/Au | Connettore a innesto | - | - | - | - | - | |||
10.82 € | 17 | 7 giorni | - | - | [Disponibile] IP65 | - | - | - | 4 | - | - | CuSn | Ni/Au | Connettore a innesto | - | - | - | - | - | |||
16.85 € | 11 | 7 giorni | Viti | [Angolo] ad angolo retto | [Disponibile] IP67 | 4-6 | 0.25–0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Viti | Femmina M12, ad angolo retto | Personalizzabile | Connettore per sensore | Presa | Femmina M12, angolato | |||
13.80 € | 14 | 7 giorni | Viti | [Angolo] ad angolo retto | [Disponibile] IP67 | 4-6 | 0.25–0.75 | -40 - +85 | 4 | 4 | 250 | - | - | Viti | Femmina M12, ad angolo retto | Personalizzabile | Connettore per sensore | Presa | Femmina M12, angolato | |||
16.85 € | 11 | 7 giorni | Viti | [Angolo] ad angolo retto | [Disponibile] IP67 | 6 - 8 | 0.25–0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Viti | Femmina M12, ad angolo retto | Personalizzabile | Connettore per sensore | Presa | Femmina M12, curvo |
Loading...
Codifica | A | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
---|
Configura
Proprietà di base
Attacco
Connection direction
Valore nominale IP
Diametro cavo(mm)
Sezione connettore(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Materiale contatto
Superficie di contatto
Collegamento (componenti)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Connettore standard
Tipo connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali