Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1417877 |
1424660 |
1424668 |
1511860 |
1694295 |
1694305 |
1694318 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco | Connection direction | Valore nominale IP | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Materiale contatto | Superficie di contatto | Collegamento (componenti) | Lato collegamento tipo di filettatura | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.62 € | 5 | 7 giorni | - | - | [Disponibile] IP67 | - | - | - | 5 | - | - | CuZn | Au | Viti | M12 | - | - | - | - | - | |||
22.83 € | 8 | 10 giorni | - | [Tipo dritto] Tipo dritto | [Disponibile] IP67 | - | 0.50mm² (max) | - | 5 | - | - | - | - | Terminale a spinta | - | Personalizzabile | Presa M12, tipo dritto | Connettore per sensore | Presa | - | |||
20.70 € | 9 | 7 giorni | - | - | [Disponibile] IP65 | - | - | - | 4 | - | - | CuSn | Ni/Au | Connettore a innesto | M12 | - | - | - | - | - | |||
42.80 € | 5 | 7 giorni | Viti | [Tipo dritto] Tipo dritto | [Disponibile] IP67 | 6 - 8 | 0,25–0.50 | -40 - +85 | 8 | 2 | 30 | - | - | Viti | M12 | Personalizzabile | Presa M12, tipo dritto | Connettore per sensore | Presa | Boccola M12, diretto | |||
25.63 € | 8 | 7 giorni | Viti | [Tipo dritto] Tipo dritto | [Disponibile] IP67 | 4-6 | 0.25–0.75 | -40 - +85 | 4 | 4 | 250 | - | - | Viti | M12 | Personalizzabile | Presa M12, tipo dritto | Connettore per sensore | Presa | Femmina M12, tipo dritto | |||
29.16 € | 7 | 7 giorni | Viti | [Tipo dritto] Tipo dritto | [Disponibile] IP67 | 6 - 8 | 0.25–0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 250 | - | - | Viti | M12 | Personalizzabile | Presa M12, tipo dritto | Connettore per sensore | Presa | Connettore femmina M12, diretto | |||
29.16 € | 7 | 7 giorni | Viti | [Tipo dritto] Tipo dritto | [Disponibile] IP67 | 6 - 8 | 0.25–0.75 | -40 - +85 | 5 | 4 | 60 | - | - | Viti | M12 | Personalizzabile | Presa M12, tipo dritto | Connettore per sensore | Presa | Femmina M12, tipo dritto |
Loading...
Codifica | A | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
---|
Configura
Proprietà di base
Attacco
Connection direction
Valore nominale IP
Diametro cavo(mm)
Sezione connettore(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Materiale contatto
Superficie di contatto
Collegamento (componenti)
Lato collegamento tipo di filettatura
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Connettore standard
Tipo connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali