Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1436699 |
1457542 |
1552230 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connection direction | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 20 | 49 giorni | [Altro] montaggio | 1.20 | 0.34 mm² (max) | Maschio | |||
8.31 € | 100 | 91 giorni | - | - | - | Montaggio a contatto | |||
6.60 € | 60 | 91 giorni | - | - | - | Montaggio a contatto |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | Numero di pin | 5 | Codifica | B |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Saldatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M12, integrata |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Connection direction
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore(mm²)
Tipo connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali