Connettore da incasso SACC-CI, femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1432363
1432431
1432444
1436628
1436644
1436990
1437009
1439942
1439955
1457610
1457623
1457649
1457652
1457678
1457681
1457694
1457704
1457717
1457720
1551422
1551448
1557808
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore
(mm²)
Numero di pin

6.60 €

60 7 giorni ---5

13.62 €

20 49 giorni -1.200.34 mm² (max)5

13.09 €

20 49 giorni ---4

11.35 €

20 49 giorni ---4

12.14 €

20 49 giorni -1.200.34 mm² (max)5

20.54 €

20 7 giorni -1.150.25 mm² (max)8

22.39 €

20 7 giorni ---8

4.46 €

60 7 giorni ---4

6.07 €

60 35 giorni ---4

6.21 €

100 35 giorni ---4

7.77 €

100 35 giorni ---4

6.73 €

100 7 giorni ---5

8.31 €

100 7 giorni ---5

8.89 €

100 7 giorni ---8

10.67 €

100 35 giorni ---8

19.96 €

100 49 giorni 1.50--12

21.60 €

100 7 giorni 1.50--12

25.82 €

100 49 giorni 1.50--17

27.40 €

100 49 giorni 1.50--17

9.70 €

60 7 giorni ---8

5.12 €

60 7 giorni ---5

8.22 €

60 7 giorni ---8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction integrato Valore nominale IP IP67 Codifica A
Collegamento (componenti) Saldatura Lato collegamento tipo di filettatura M12 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Personalizzabile
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Femmina M12, incorporata Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore Merci industriali

Supporto tecnico