Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1456514 |
1456556 |
1457979 |
1558519 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Gamma temperatura (°C) | Connettore standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.52 € | 20 | 82 giorni | 1 | -40 - +85 | Connettore Bus | |||
13.78 € | 20 | 82 giorni | - | -40 - +85 | Connettore Bus | |||
13.52 € | 20 | 82 giorni | - | - | Connettore per sensore | |||
18.37 € | 20 | 82 giorni | - | -40 - +85 | Connettore Bus |
Loading...
Connection direction | montaggio | Valore nominale IP | IP67 | Numero di pin | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Codifica | D | Collegamento (componenti) | Saldatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M12, integrata | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Tipo connettore | Maschio |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Gamma temperatura(°C)
Connettore standard
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali