Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Connection direction | montaggio | Valore nominale IP | IP20 | Diametro esterno(mm) | 1.20 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore(mm²) | 0.34 mm² (max) | Codifica | A | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M12, integrata | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Maschio | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali